Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 15, Ar spraudni, Atloks, 15

065B7740

FVF DN15 PN16 ar spraudni

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVF DN15 PN16 ar spraudni
Apstiprinājuma standartsDIN EN 1092-2
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Filtra tipsAr spraudni
IzmērsDN 15
Izstrādājumu grupaĀrējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]5.30 m³/h
Material DescriptionFVF DN15 filtris, Kvs 5.3, PN16, atloki
MateriālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG25)
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Pievienošanas izmērs15
Product line08
Produkta veidsFVF
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Sieta izmērs [mm]0.54 mm
Sietu skaits [n/cm²]150
Spiediena klasePN 16
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.524 Kilogram
Neto svars2.339 Kilogram
Volume1.589 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555187
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens