FVF, PN 16, DN 250, Ar iztukšošanas lodveida vārstu, Atloks, 250
065B7738
FVF DN250 PN16 ar lodveida vārstu, kas montēts uz
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: FVF
065B7738
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | FVF DN250 PN16 ar lodveida vārstu, kas montēts uz |
| Apstiprinājuma standarts | DIN EN 1092-2 |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 250 mm |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Filtra tips | Ar iztukšošanas lodveida vārstu |
| Izmērs | DN 250 |
| Izstrādājumu grupa | Ārējie izstrādājumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 1260.00 m³/h |
| Material Description | FVF DN250 PN16 with draining valve |
| Materiāls | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG25) |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pievienošanas izmērs | 250 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | FVF |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Sieta izmērs [mm] | 1.18 mm |
| Sietu skaits [n/cm²] | 25 |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 180.5 Kilogram |
| Neto svars | 162 Kilogram |
| Volume | 384 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555637 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |