Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 100, Ar iztukšošanas lodveida vārstu, Atloks, 100

065B7734

FVF DN100 PN16 ar lodveida vārstu, kas montēts uz

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVF DN100 PN16 ar lodveida vārstu, kas montēts uz
Apstiprinājuma standartsDIN EN 1092-2
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]100 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Filtra tipsAr iztukšošanas lodveida vārstu
IzmērsDN 100
Izstrādājumu grupaĀrējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]201.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN100 PN16 with draining valve
MateriālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG25)
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērs100
Product line08
Produkta veidsFVF
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Sieta izmērs [mm]1.18 mm
Sietu skaits [n/cm²]25
Spiediena klasePN 16
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars27.2 Kilogram
Neto svars23 Kilogram
Volume90.86 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555590
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens