Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 65, Ar iztukšošanas lodveida vārstu, Atloks, 65

065B7732

FVF DN65 PN16 ar lodveida vārstu, kas montēts uz

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVF DN65 PN16 ar lodveida vārstu, kas montēts uz
Apstiprinājuma standartsDIN EN 1092-2
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]65 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Filtra tipsAr iztukšošanas lodveida vārstu
IzmērsDN 65
Izstrādājumu grupaĀrējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]95.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN65 PN16 with draining valve
MateriālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG25)
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Pievienošanas izmērs65
Product line08
Produkta veidsFVF
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Sieta izmērs [mm]0.87 mm
Sietu skaits [n/cm²]64
Spiediena klasePN 16
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.556 Kilogram
Neto svars12 Kilogram
Volume17.236 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555170
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens