Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 50, Ar iztukšošanas lodveida vārstu, Atloks, 50

065B7731

FVF DN50 PN16 ar lodveida vārstu, kas montēts uz

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVF DN50 PN16 ar lodveida vārstu, kas montēts uz
Apstiprinājuma standartsDIN EN 1092-2
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]50 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Filtra tipsAr iztukšošanas lodveida vārstu
IzmērsDN 50
Izstrādājumu grupaĀrējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]54.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN50 PN16 with draining valve
MateriālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG25)
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērs50
Product line08
Produkta veidsFVF
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Sieta izmērs [mm]0.87 mm
Sietu skaits [n/cm²]64
Spiediena klasePN 16
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.906 Kilogram
Neto svars8.5 Kilogram
Volume11.563 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555163
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens