Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 20, Ar iztukšošanas lodveida vārstu, Atloks, 20

065B7727

FVF DN20 PN16 ar lodveida vārstu, kas montēts uz

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVF DN20 PN16 ar lodveida vārstu, kas montēts uz
Apstiprinājuma standartsDIN EN 1092-2
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]20 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Filtra tipsAr iztukšošanas lodveida vārstu
IzmērsDN 20
Izstrādājumu grupaĀrējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]9.50 m³/h
Material DescriptionFVF DN20 PN16 with draining valve
MateriālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG25)
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Pievienošanas izmērs20
Product line08
Produkta veidsFVF
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Sieta izmērs [mm]0.54 mm
Sietu skaits [n/cm²]150
Spiediena klasePN 16
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.3 Kilogram
Neto svars3.3 Kilogram
Volume2.313 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555125
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens