FVR/FVR-D siets un o gredzens DN40
065B8251
FVR/FVR-D siets un o gredzens DN40
065B8251
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | FVR/FVR-D siets un o gredzens DN40 |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 15 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— ārējie izstrādājumi |
| Korpusa materiāls | Nerūsējošais tērauds, EPDM |
| Material Description | FVR Screen DN40 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | FVF sieti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | 065B8251 |
| Sieta izmērs [mm] | 0.50 mm |
| Sietu skaits [n/cm²] | 50 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.009 Kilogram |
| Neto svars | 0.009 Kilogram |
| Volume | 0.099 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042534 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |