Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVR/FVR-D siets un o gredzens DN20

065B8248

FVR/FVR-D siets un o gredzens DN20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVR/FVR-D siets un o gredzens DN20
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— ārējie izstrādājumi
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds, EPDM
Material DescriptionFVR Screen DN20
Product line08
Produkta veidsFVF sieti
Produkts ar uzlīmiYes
Specifikācija
Vērtība
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums065B8248
Sieta izmērs [mm]0.50 mm
Sietu skaits [n/cm²]50
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.005 Kilogram
Neto svars0.005 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104042473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm