FVF blīve
065B7897
FVF blīve DN300
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Filtru papildpiederumi
065B7897
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | FVF blīve DN300 |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— ārējie izstrādājumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Armēts grafīts |
| Material Description | FVF DN300 spare gasket |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkta veids | FVF blīve |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Size | DN 300 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 350 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.564 Kilogram |
| Neto svars | 0.06 Kilogram |
| Volume | 4.345 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503376 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |