Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF blīve

065B7894

FVF blīve DN150

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVF blīve DN150
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— ārējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsArmēts grafīts
Material DescriptionFVF DN150 spare gasket
Product line08
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsFVF blīve
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
SizeDN 150
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]350 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.108 Kilogram
Neto svars0.023 Kilogram
Volume1.28 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104031934
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens