FVF blīve
065B7891
FVF blīve DN80 I-p
065B7891
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | FVF blīve DN80 I-p |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— ārējie izstrādājumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Armēts grafīts |
| Material Description | FVF DN80 spare gasket |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkta veids | FVF blīve |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Size | DN 80 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 350 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.008 Kilogram |
| Neto svars | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.059 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031903 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |