Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Sieti DN300 PN16-25 Smalks + blīve

065B7837

Sieti DN300 PN16-25 Smalks + blīve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSieti DN300 PN16-25 Smalks + blīve
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— ārējie izstrādājumi
Korpusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4301
Material DescriptionFVF Screen DN300 Fine Mesh
Product line08
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsFV sieti —smalki
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sieta izmērs [mm]0.25 mm
Sietu skaits [n/cm²]625
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]350 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.1 Kilogram
Neto svars2.1 Kilogram
Volume45.63 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421556054
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens