Sieti DN150 PN16-25 Smalks + blīve
065B7834
Sieti DN150 PN16-25 Smalks + blīve
065B7834
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Sieti DN150 PN16-25 Smalks + blīve |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 4 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— ārējie izstrādājumi |
| Korpusa materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4301 |
| Material Description | Screens DN150 PN16-25 Fine+gasket |
| Product line | 08 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | FV sieti —smalki |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Sieta izmērs [mm] | 0.25 mm |
| Sietu skaits [n/cm²] | 625 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 350 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.83 Kilogram |
| Neto svars | 0.5 Kilogram |
| Volume | 6.656 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556023 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |