Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Sieti DN40 PN16-25 Smalks + blīve

065B7828

Sieti DN40 PN16-25 Smalks + blīve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSieti DN40 PN16-25 Smalks + blīve
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— ārējie izstrādājumi
Korpusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4301
Material DescriptionFVF Screen DN40 Fine Mesh
Product line08
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsFV sieti —smalki
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sieta izmērs [mm]0.25 mm
Sietu skaits [n/cm²]625
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]350 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.054 Kilogram
Neto svars0.046 Kilogram
Volume0.182 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555965
Proposition 65No significant risk