Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Sieti DN32 PN16-25 Smalks + blīve

065B7827

Sieti DN32 PN16-25 Smalks + blīve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSieti DN32 PN16-25 Smalks + blīve
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā4 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— ārējie izstrādājumi
Korpusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4301
Material DescriptionFVF Screen DN32 Fine Mesh
Product line08
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsFV sieti —smalki
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sieta izmērs [mm]0.25 mm
Sietu skaits [n/cm²]625
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]350 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.038 Kilogram
Neto svars0.036 Kilogram
Volume0.194 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555958
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens