Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Sieti DN25 PN16-25 Smalks + blīve

065B7826

Sieti DN25 PN16-25 Smalks + blīve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSieti DN25 PN16-25 Smalks + blīve
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— ārējie izstrādājumi
Korpusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4301
Material DescriptionFVF Screen DN25 Fine Mesh
Product line08
Produkta veidsFV sieti —smalki
Specifikācija
Vērtība
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sieta izmērs [mm]0.25 mm
Sietu skaits [n/cm²]625
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]350 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.042 Kilogram
Neto svars0.032 Kilogram
Volume0.13 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555941
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens