Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Sieti DN300 PN16-25 Normāls + blīve

065B7823

Sieti DN300 PN16-25 Normāls + blīve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSieti DN300 PN16-25 Normāls + blīve
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā2 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— ārējie izstrādājumi
Korpusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4301
Material DescriptionFVF Screen DN300 Std Mesh
Product line08
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsFV sieti— standarta
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sieta izmērs [mm]1.18 mm
Sietu skaits [n/cm²]25
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]350 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.102 Kilogram
Neto svars1.9 Kilogram
Volume50.14 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens