Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Sieti DN25 PN16-25 Normāls + blīve

065B7812

Sieti DN25 PN16-25 Normāls + blīve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSieti DN25 PN16-25 Normāls + blīve
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— ārējie izstrādājumi
Korpusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4301
Material DescriptionFVF Screen DN25 Std Mesh
Product line08
Produkta veidsFV sieti— standarta
Specifikācija
Vērtība
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sieta izmērs [mm]0.87 mm
Sietu skaits [n/cm²]64
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]350 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.028 Kilogram
Neto svars0.01 Kilogram
Volume0.144 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555804
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens