Danfoss logo
Draining Valve_065B7801_02

Lodveida vārsta FVF-B misiņa korpuss

065B7802

Lodveida vārsts DN10 un reduktors

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsLodveida vārsts DN10 un reduktors
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— ārējie izstrādājumi
Korpusa materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS
Material DescriptionDraining Valve DN 10 for FVF DN15-50
Product line08
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsLodveida vārsta FVF-B misiņa korpuss
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Vārsta izmēramDN 15-50
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.146 Kilogram
Neto svars0.116 Kilogram
Volume0.144 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens