FVF-M, Magnētiskais ieliktnis DN250
065B7799
Magnētiskais ieliktnis DN250
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Filtru papildpiederumi
065B7799
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Magnētiskais ieliktnis DN250 |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 2 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— ārējie izstrādājumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | BaFe 12019 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN250 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | FVF-M |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 350 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.17 Kilogram |
| Neto svars | 0.999 Kilogram |
| Volume | 0.653 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555552 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |