Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnētiskais ieliktnis DN200

065B7798

Magnētiskais ieliktnis DN200

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMagnētiskais ieliktnis DN200
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— ārējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsBaFe 12019
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN200
Product line08
Produkta veidsFVF-M
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]350 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.014 Kilogram
Neto svars1.014 Kilogram
Volume0.648 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555545
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens