Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnētiskais ieliktnis DN100-125

065B7796

Magnētiskais ieliktnis DN100-125

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMagnētiskais ieliktnis DN100-125
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— ārējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsBaFe 12019
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionMagnetic Insert DN100-125
Product line08
Produkta veidsFVF-M
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]350 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.571 Kilogram
Neto svars0.571 Kilogram
Volume0.352 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555521
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens