Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnētiskais ieliktnis DN65

065B7794

Magnētiskais ieliktnis DN65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMagnētiskais ieliktnis DN65
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— ārējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsBaFe 12019
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN65
Product line08
Produkta veidsFVF-M
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]350 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.78 Kilogram
Neto svars0.484 Kilogram
Volume0.32 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555507
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens