FVF-M, Magnētiskais ieliktnis DN15-20
065B7790
Magnētiskais ieliktnis DN15-20
065B7790
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Magnētiskais ieliktnis DN15-20 |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 8 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— ārējie izstrādājumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | BaFe 12019 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN15-20 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | FVF-M |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 350 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.104 Kilogram |
| Neto svars | 0.104 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555460 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |