Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 100 kW, 1000 L

161L1370

THERMODUAL-S 1000-100 StS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
AprakstsTHERMODUAL-S 1000-100 StS
ApstiprinājumsDVGWCE
Augstums ar vāciņu [mm]2045 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsDN25
Cirkulācijas pievienošanas izmērsRp1"
Cirkulācijas savienojuma tipsInternal thread
Connection direction secondaryHorizontal
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.09 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN20
DH pievienošanas izmērs26,9 mm
DH savienojuma veidswelded
DHW caurules izmērsDN50
DHW HEX tipsXB37M-1-30
DHW kontroles veidsExternal control
DHW kontroliera nosaukumsNo Controller
DHW pievienošanas izmērsRp2"
DHW savienojuma veidsInternal thread
DHW sūkņa tipsUPM2K
DHW sūkņa zīmolsGrundfos
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Dziļums ar vāciņu [mm]1265 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Flow primary [m3/h] [Max]1.90 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.71 m³/h
HE caurules izmērsDN20
HE pievienošanas izmērs26,9 mm
HE savienojuma veidswelded
Specifikācija
Vērtība
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Izolācijas materiālsEPS with laminated fleece
Izstrādājumu grupaDHW system
Jauda [kW]100.0 kW
Karstā ūdens tvertnes tilpums [l]1000 L
KategorijaTank solution substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaStanding
Mājsaimniecību skaits [Max]62
Material DescriptionThermoDual-S 1000-100 StS HEX
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]500 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
Pakotnes augstums [mm]2195 mm
Pakotnes dziļums [mm]1100 mm
Pakotnes platums [mm]1100 mm
PED kategorija§ 4.3
Platums ar vāciņu [mm]1115 mm
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsTD-S
Ražotāja nosaukumsDanfoss
Satur akumulatoriNo
Strāva [A] [Max]0.2 A
Turpgaitas temperatūra, ieteicamā [˚C]70 °C
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]150 °C
Tvertnes materiāls14571
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars164 Kilogram
Neto svars164 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume2884.492 Liter
EAN/UPC5715162854761