DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 150 kW, 500 L
161L1350
THERMODUAL-S 500-150 StS
161L1350
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Apraksts | THERMODUAL-S 500-150 StS |
| Apstiprinājums | DVGWCE |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 1765 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | DN25 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | Rp1" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | Internal thread |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min] | 0.08 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN20 |
| DH pievienošanas izmērs | 26,9 mm |
| DH savienojuma veids | welded |
| DHW caurules izmērs | DN40 |
| DHW HEX tips | XB37M-1-50 |
| DHW kontroles veids | External control |
| DHW kontroliera nosaukums | No Controller |
| DHW pievienošanas izmērs | Rp1 1/2" |
| DHW savienojuma veids | Internal thread |
| DHW sūkņa tips | UPM GEO |
| DHW sūkņa zīmols | Grundfos |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 1065 mm |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 2.86 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 2.57 m³/h |
| HE caurules izmērs | DN20 |
| HE pievienošanas izmērs | 26,9 mm |
| HE savienojuma veids | welded |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Izolācijas materiāls | EPS with laminated fleece |
| Izstrādājumu grupa | DHW system |
| Jauda [kW] | 150.0 kW |
| Karstā ūdens tvertnes tilpums [l] | 500 L |
| Kategorija | Tank solution substations |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Konstrukcija | Standing |
| Mājsaimniecību skaits [Max] | 72 |
| Material Description | ThermoDual-S 500-150 StS HEX |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
| Package 2 height [mm] | 500 mm |
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| Pakotnes augstums [mm] | 1885 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 900 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 900 mm |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Platums ar vāciņu [mm] | 925 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | TD-S |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| Satur akumulatori | No |
| Strāva [A] [Max] | 0.4 A |
| Turpgaitas temperatūra, ieteicamā [˚C] | 70 °C |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 150 °C |
| Tvertnes materiāls | 14571 |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 103 Kilogram |
| Neto svars | 103 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1634.964 Liter |
| EAN/UPC | 5715162854518 |