DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 40 kW, 350 L
161L1339
THERMODUAL-S 350-40 StS
161L1339
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Apraksts | THERMODUAL-S 350-40 StS |
| Apstiprinājums | DVGWCE |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 1725 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | DN20 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | Rp3/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | Internal thread |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min] | 0.11 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN20 |
| DH pievienošanas izmērs | 26,9 mm |
| DH savienojuma veids | welded |
| DHW caurules izmērs | DN40 |
| DHW HEX tips | XB37M-1-16 |
| DHW kontroles veids | External control |
| DHW kontroliera nosaukums | No Controller |
| DHW pievienošanas izmērs | Rp1 1/2" |
| DHW savienojuma veids | Internal thread |
| DHW sūkņa tips | UPM2K |
| DHW sūkņa zīmols | Grundfos |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 965 mm |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.76 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 0.69 m³/h |
| HE caurules izmērs | DN20 |
| HE pievienošanas izmērs | 26,9 mm |
| HE savienojuma veids | welded |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Izolācijas materiāls | EPS with laminated fleece |
| Izstrādājumu grupa | DHW system |
| Jauda [kW] | 40.0 kW |
| Karstā ūdens tvertnes tilpums [l] | 350 L |
| Kategorija | Tank solution substations |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Konstrukcija | Standing |
| Mājsaimniecību skaits [Max] | 18 |
| Material Description | ThermoDual-S 350-40 StS HEX |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
| Package 2 height [mm] | 500 mm |
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| Pakotnes augstums [mm] | 1875 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 800 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 800 mm |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Platums ar vāciņu [mm] | 925 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | TD-S |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| Satur akumulatori | No |
| Strāva [A] [Max] | 0.1 A |
| Turpgaitas temperatūra, ieteicamā [˚C] | 70 °C |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 150 °C |
| Tvertnes materiāls | 14571 |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 80 Kilogram |
| Neto svars | 80 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1443.523 Liter |
| EAN/UPC | 5715162854402 |