DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 100 kW, 750 L
161L1010
THERMODUAL-S 750-100
161L1010
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Apraksts | THERMODUAL-S 750-100 |
| Apstiprinājums | DVGWCE |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 2045 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | DN25 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | Rp1" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | Internal thread |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min] | 0.09 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN20 |
| DH pievienošanas izmērs | 26,9 mm |
| DH savienojuma veids | welded |
| DHW caurules izmērs | DN50 |
| DHW HEX tips | XB37M-1-30 |
| DHW kontroles veids | External control |
| DHW kontroliera nosaukums | No Controller |
| DHW pievienošanas izmērs | Rp2" |
| DHW savienojuma veids | Internal thread |
| DHW sūkņa tips | UPM2K |
| DHW sūkņa zīmols | Grundfos |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 1165 mm |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.90 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.71 m³/h |
| HE caurules izmērs | DN20 |
| HE pievienošanas izmērs | 26,9 mm |
| HE savienojuma veids | welded |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izolācijas materiāls | EPS with laminated fleece |
| Izstrādājumu grupa | DHW system |
| Jauda [kW] | 100.0 kW |
| Karstā ūdens tvertnes tilpums [l] | 750 L |
| Kategorija | Tank solution substations |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Konstrukcija | Standing |
| Mājsaimniecību skaits [Max] | 55 |
| Material Description | ThermoDual-S 750-100 v2023 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 25 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
| Package 2 height [mm] | 500 mm |
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| Pakotnes augstums [mm] | 2195 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 1000 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 1000 mm |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Platums ar vāciņu [mm] | 1050 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | TD-S |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Strāva [A] [Max] | 0.2 A |
| Turpgaitas temperatūra, ieteicamā [˚C] | 70 °C |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 150 °C |
| Tvertnes materiāls | 14571 |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 144 Kilogram |
| Neto svars | 144 Kilogram |
| Volume | 2408.016 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |