Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-CM, TD-CM, 420kW, mixing, ECL, insulation cover, Wilo, DHW storage & charging, 420 kW

004X1784

TD-CM 420KW MIX-ECL INS-COVER WI

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures sūkņa tipsSTRATOS PARA
Apkures sūkņa zīmolsWilo
Application typeDHW storage & charging
AprakstsTD-CM 420KW MIX-ECL INS-COVER WI
ApstiprinājumsDVGWCE
Augstums bez vāciņa [mm]1940 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsDN25
Cirkulācijas pievienošanas izmērsG1 1/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsExternal thread
Connection direction secondaryVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW caurules izmērsDN40
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO
DHW cirkulācijaYes
DHW HEX tipsXB59M-1-60
DHW kontroles veidsElectronic
DHW kontroliera nosaukumsECL 310
DHW pievienošanas izmērsG1 3/4"
DHW savienojuma veidsExternal thread
DHW sūkņa tipsSTRATOS PARA Z
DHW sūkņa zīmolsWilo
Dziļums bez vāciņa [mm]488 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]7.80 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]7.20 m³/h
HE caurules izmērsDN50
Specifikācija
Vērtība
HE pievienošanas izmērsRp2"
HE savienojuma veidsInternal thread
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsPU Hard Foam
Izstrādājumu grupaDHW system
Jauda [kW]420.0 kW
KategorijaTank solution substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionTD-CM 420KW MIX-ECL INS-COVER WI
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
P circulation [bar] [Max]0.30 bar
Pakotnes augstums [mm]2000 mm
Pakotnes dziļums [mm]800 mm
Pakotnes platums [mm]1200 mm
PED kategorija§ 4.3
Platums bez vāciņa [mm]900 mm
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsTD-CM
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Strāva [A] [Max]4.0 A
Substation versionTD-CM, 420kW, mixing, ECL, insulation cover, Wilo
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]90 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPU Hard Foam

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars150 Kilogram
Neto svars130 Kilogram
Volume806.211 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162744239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm