Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-CM, TD-CM, 210kW, 2 way valve, safety function, ECL, insulation cover, Wilo, DHW storage & charging, 210 kW

004X1771

TD-CM 210KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
AprakstsTD-CM 210KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
ApstiprinājumsDVGWCE
Augstums bez vāciņa [mm]1940 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsDN25
Cirkulācijas pievienošanas izmērsG1 1/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsExternal thread
Connection direction secondaryVertical
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.30 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN32
DH pievienošanas izmērs42,4 mm
DH savienojuma veidswelded
DHW caurules izmērsDN25
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO
DHW cirkulācijaYes
DHW HEX tipsXB59M-1-30
DHW kontroles veidsElectronic
DHW kontroliera nosaukumsECL 310
DHW pievienošanas izmērsG1 1/4"
DHW savienojuma veidsExternal thread
DHW sūkņa tipsSTRATOS PARA Z
DHW sūkņa zīmolsWilo
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Dziļums bez vāciņa [mm]488 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Specifikācija
Vērtība
Flow primary [m3/h] [Max]3.80 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]3.60 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsPU Hard Foam
Izstrādājumu grupaDHW system
Jauda [kW]210.0 kW
KategorijaTank solution substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionTD-CM 210KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
Nominālais spiediens, primārais [bāri]25 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
P circulation [bar] [Max]0.43 bar
Pakotnes augstums [mm]2000 mm
Pakotnes dziļums [mm]800 mm
Pakotnes platums [mm]1200 mm
PED kategorijaI
Platums bez vāciņa [mm]900 mm
Pressure primary [bar] [Max]20 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsTD-CM
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Strāva [A] [Max]4.0 A
Substation versionTD-CM, 210kW, 2 way valve, safety function, ECL, insulation cover, Wilo
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]150 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPU Hard Foam

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars150 Kilogram
Neto svars130 Kilogram
Volume753.632 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162744369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm