DHW system, TD-CM, TD-CM, 140kW, 2 way valve, ECL, insulation cover, DHW storage & charging, 140 kW
004X1677
TD-CM 140KW 2WV-ECL INS-COVER
004X1677
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Apraksts | TD-CM 140KW 2WV-ECL INS-COVER |
| Apstiprinājums | DVGWCE |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 1940 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | DN25 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | G1 1/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | External thread |
| Connection direction secondary | Vertical |
| Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min] | 0.21 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN32 |
| DH pievienošanas izmērs | 42,4 mm |
| DH savienojuma veids | welded |
| DHW caurules izmērs | DN25 |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPM GEO |
| DHW cirkulācija | Yes |
| DHW HEX tips | XB59M-1-30 |
| DHW kontroles veids | Electronic |
| DHW kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| DHW pievienošanas izmērs | G1 1/4" |
| DHW savienojuma veids | External thread |
| DHW sūkņa tips | UPM GEO |
| DHW sūkņa zīmols | Grundfos |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 488 mm |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Flow primary [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izolācijas materiāls | PU Hard Foam |
| Izstrādājumu grupa | DHW system |
| Jauda [kW] | 140.0 kW |
| Kategorija | Tank solution substations |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Konstrukcija | Standing |
| Material Description | TD-CM 140KW 2WV-ECL INS-COVER |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 25 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| P circulation [bar] [Max] | 0.43 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 2000 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 800 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 1200 mm |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Platums bez vāciņa [mm] | 900 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 20 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | TD-CM |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Strāva [A] [Max] | 4.0 A |
| Substation version | TD-CM, 140kW, 2 way valve, ECL, insulation cover |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 90 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | PU Hard Foam |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 150 Kilogram |
| Neto svars | 130 Kilogram |
| Volume | 694.889 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744826 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |