DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 210 kW, DHW controller name: ECL 310, 500 L
004X1620
TC-DL 0500 ECL XB
004X1620
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Apraksts | TC-DL 0500 ECL XB |
| Apstiprinājums | DVGWCE |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 2090 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | DN40 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | G1 3/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | External thread |
| Connection direction secondary | Vertical |
| Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min] | 0.22 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.58 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN40/DN50 |
| DH pievienošanas izmērs | 48,3/60,3mm |
| DH savienojuma veids | welded |
| DHW caurules izmērs | DN50 |
| DHW cirkulācija | Yes |
| DHW HEX tips | XB59M-1-70 |
| DHW kontroles veids | Electronic |
| DHW kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| DHW pievienošanas izmērs | G2 3/8" |
| DHW savienojuma veids | External thread |
| DHW sūkņa tips | STRATOS PARA Z |
| DHW sūkņa zīmols | Wilo |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 825 mm |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 4.50 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 6.48 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 9.00 m³/h |
| HE caurules izmērs | DN40/DN50 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE pievienošanas izmērs | 48,3/60,3 mm |
| HE savienojuma veids | welded |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izolācijas materiāls | EPS with laminated fleece |
| Izstrādājumu grupa | DHW system |
| Jauda [kW] | 210.0 kW |
| Karstā ūdens tvertnes tilpums [l] | 500 L |
| Kategorija | Antilegionella systems |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Konstrukcija | Standing |
| Material Description | TC-DL 0500 ECL XB |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 25 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| P circulation [bar] [Max] | -0.20 bar |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
| Package 2 height [mm] | 1200 mm |
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| Pakotnes augstums [mm] | 2110 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 900 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 900 mm |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Platums bez vāciņa [mm] | 2060 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | TC-DL |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Strāva [A] [Max] | 4.0 A |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 90 °C |
| Tvertnes materiāls | 1.4571 |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 230 Kilogram |
| Neto svars | 230 Kilogram |
| Volume | 1407.869 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |