Danfoss logo
Thermoclean

DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 147 kW, DHW controller name: ECL 310, 350 L

004X1619

TC-DL 0350 ECL XB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
AprakstsTC-DL 0350 ECL XB
ApstiprinājumsDVGWCE
Augstums bez vāciņa [mm]2045 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsDN32
Cirkulācijas pievienošanas izmērsG1 1/2"
Cirkulācijas savienojuma tipsExternal thread
Connection direction secondaryVertical
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.20 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.64 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN40
DH pievienošanas izmērs48,3 mm
DH savienojuma veidswelded
DHW caurules izmērsDN40/DN50
DHW cirkulācijaYes
DHW HEX tipsXB59M-1-60
DHW kontroles veidsElectronic
DHW kontroliera nosaukumsECL 310
DHW pievienošanas izmērsG1 3/4"
DHW savienojuma veidsExternal thread
DHW sūkņa tipsSTRATOS PARA Z
DHW sūkņa zīmolsWilo
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dziļums bez vāciņa [mm]725 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]3.15 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]4.44 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]7.50 m³/h
HE caurules izmērsDN40
Specifikācija
Vērtība
HE pievienošanas izmērs48,3 mm
HE savienojuma veidswelded
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPS with laminated fleece
Izstrādājumu grupaDHW system
Jauda [kW]147.0 kW
Karstā ūdens tvertnes tilpums [l]350 L
KategorijaAntilegionella systems
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionTC-DL 0350 ECL XB
Nominālais spiediens, primārais [bāri]25 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
P circulation [bar] [Max]-0.20 bar
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]1950 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
Pakotnes augstums [mm]2095 mm
Pakotnes dziļums [mm]750 mm
Pakotnes platums [mm]750 mm
PED kategorija§ 4.3
Platums bez vāciņa [mm]1950 mm
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsTC-DL
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Strāva [A] [Max]4.0 A
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]90 °C
Tvertnes materiāls1.4571
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars230 Kilogram
Neto svars230 Kilogram
Volume1141.857 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162745106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm