Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BL-FI, DHW kontroliera nosaukums: ECL

144H2368

Produkta veids: Termix BL-FI, 16 bar, 110 °C, ECL

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDHW Charging
AprakstsFully insulated Instantaneous water heater
Attiecas uz EEIANo
Augstums bez vāciņa [mm]890 mm
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērsG3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsG, iekš. vītne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ28
DH pievienošanas izmērsG1"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ28
DHW cirkulācijaJā
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL
DHW pievienošanas izmērsG1"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW tvertnes kontūrs— kontroleElektronisks
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]400 mm
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionBL-FI type 8 E-CP
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums bez vāciņa [mm]905 mm
Product line33
Produkta veidsTermix BL-FI
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d5fc0f8c-b78a-4968-993e-1a51668ed9f2
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBez
Vāciņa opcijaNr.
Vienības izmēra tipsType 8 E-CP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars60 Kilogram
Neto svars59 Kilogram
Volume0.322 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561328045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm