Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-3500, Neodul 100/20
640U4964
3500 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4964
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Apraksts | Insulation for SE-3500, Neodul 100/20 |
| Cirkulācijas savienojuma tips | Internal thread |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izolācijas materiāls | EPS with laminated fleece |
| Izstrādājumu grupa | Accessories DHW |
| Karstā ūdens tvertnes tilpums [l] | 3500 L |
| Kategorija | Insulations |
| Konstrukcija | Loose |
| Material Description | INS.F. SE 3500 Neodul 100/20 |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pakotnes augstums [mm] | 1600 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 600 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 2420 mm |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | Tanks, buffers and heaters |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Turpgaitas temperatūra, ieteicamā [˚C] | 70 °C |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | EPS+Fleece |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 56 Kilogram |
| Neto svars | 56 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210245 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |