Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-1500, Neodul 100/20

640U4960

1500 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
AprakstsInsulation for SE-1500, Neodul 100/20
Cirkulācijas savienojuma tipsInternal thread
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Izolācijas materiālsEPS with laminated fleece
Izstrādājumu grupaAccessories DHW
Karstā ūdens tvertnes tilpums [l]1500 L
KategorijaInsulations
KonstrukcijaLoose
Material DescriptionINS.F. SE 1500 Neodul 100/20
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Specifikācija
Vērtība
Pakotnes augstums [mm]2370 mm
Pakotnes dziļums [mm]290 mm
Pakotnes platums [mm]1950 mm
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsTanks, buffers and heaters
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Turpgaitas temperatūra, ieteicamā [˚C]70 °C
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPS+Fleece

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars36 Kilogram
Neto svars36 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255210658
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens