Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0750

640U4937

750 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
AprakstsSE-RG0750
ApstiprinājumsCEPED
Augstums ar vāciņu [mm]1830 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1830 mm
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsDN25
Cirkulācijas pievienošanas izmērsRp1"
Cirkulācijas savienojuma tipsInternal thread
Connection direction secondaryHorizontal
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.11 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN25
DH pievienošanas izmērsR1"
DH savienojuma veidsExternal thread
DHW caurules izmērsDN50
DHW pievienošanas izmērsRp2"
DHW savienojuma veidsInternal thread
Dziļums ar vāciņu [mm]1000 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]800 mm
Flow primary [m3/h] [Max]1.20 m³/h
HE caurules izmērsDN25
HE pievienošanas izmērsR1"
HE savienojuma veidsExternal thread
HEX apkures sakausējums1.4571
Specifikācija
Vērtība
HEX DHW brazed/gasketed materialStainless steel tank with coil inside
Izolācijas materiālsEPS with laminated fleece
Izstrādājumu grupaAccessories DHW
Jauda [kW]55.0 kW
Karstā ūdens tvertnes tilpums [l]750 L
KategorijaDHW heaters
KonstrukcijaStanding
Mājsaimniecību skaits [Max]29
Material DescriptionSE-RG 750
Nominālais spiediens, primārais [bāri]25 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]1950 mm
Pakotnes dziļums [mm]1100 mm
Pakotnes platums [mm]1100 mm
PED kategorijaII
Platums ar vāciņu [mm]1000 mm
Platums bez vāciņa [mm]800 mm
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsTanks, buffers and heaters
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Turpgaitas temperatūra, ieteicamā [˚C]70 °C
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Tvertnes materiāls1.4571
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPS+Fleece

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars145 Kilogram
Neto svars145 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255210818
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens