Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0500

640U4936

500 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
AprakstsSE-RG0500
ApstiprinājumsCEPED
Augstums ar vāciņu [mm]1745 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1745 mm
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsDN20
Cirkulācijas pievienošanas izmērsRp3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsInternal thread
Connection direction secondaryHorizontal
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.19 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN25
DH pievienošanas izmērsR1"
DH savienojuma veidsExternal thread
DHW caurules izmērsDN32
DHW pievienošanas izmērsRp1 1/4"
DHW savienojuma veidsInternal thread
Dziļums ar vāciņu [mm]850 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]650 mm
Flow primary [m3/h] [Max]0.98 m³/h
HE caurules izmērsDN25
HE pievienošanas izmērsR1"
HE savienojuma veidsExternal thread
HEX apkures sakausējums1.4571
Specifikācija
Vērtība
HEX DHW brazed/gasketed materialStainless steel tank with coil inside
Izolācijas materiālsEPS with laminated fleece
Izstrādājumu grupaAccessories DHW
Jauda [kW]42.0 kW
Karstā ūdens tvertnes tilpums [l]500 L
KategorijaDHW heaters
KonstrukcijaStanding
Mājsaimniecību skaits [Max]20
Material DescriptionSE-RG 500
Nominālais spiediens, primārais [bāri]25 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]1865 mm
Pakotnes dziļums [mm]900 mm
Pakotnes platums [mm]900 mm
PED kategorijaII
Platums ar vāciņu [mm]850 mm
Platums bez vāciņa [mm]650 mm
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsTanks, buffers and heaters
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Turpgaitas temperatūra, ieteicamā [˚C]70 °C
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Tvertnes materiāls1.4571
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPS+Fleece

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars95 Kilogram
Neto svars95 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255211068
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens