Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0160
640U4933
160 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4933
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Apraksts | SE-RG0160 |
| Apstiprinājums | CEPED |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 1245 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 1245 mm |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | DN20 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | Rp3/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | Internal thread |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min] | 0.10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN25 |
| DH pievienošanas izmērs | R1" |
| DH savienojuma veids | External thread |
| DHW caurules izmērs | DN25 |
| DHW pievienošanas izmērs | Rp1" |
| DHW savienojuma veids | Internal thread |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 700 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 500 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| HE caurules izmērs | DN25 |
| HE pievienošanas izmērs | R1" |
| HE savienojuma veids | External thread |
| HEX apkures sakausējums | 1.4571 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HEX DHW brazed/gasketed material | Stainless steel tank with coil inside |
| Izolācijas materiāls | EPS with laminated fleece |
| Izstrādājumu grupa | Accessories DHW |
| Jauda [kW] | 29.0 kW |
| Karstā ūdens tvertnes tilpums [l] | 160 L |
| Kategorija | DHW heaters |
| Konstrukcija | Standing |
| Mājsaimniecību skaits [Max] | 5 |
| Material Description | SE-RG 160 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 25 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 1395 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 750 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 750 mm |
| PED kategorija | I |
| Platums ar vāciņu [mm] | 700 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 500 mm |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | Tanks, buffers and heaters |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Turpgaitas temperatūra, ieteicamā [˚C] | 70 °C |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| Tvertnes materiāls | 1.4571 |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | EPS+Fleece |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 50 Kilogram |
| Neto svars | 50 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210580 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |