Danfoss logo
Primary module with pump for ThermoDual-S and Legiomin-S

Accessories DHW, Primary module, for TD-/LM-S UPM (KIT)

004U1627

2.93 m³/h, DN25

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures sūkņa tipsUPM GEO
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeDHW storage & charging
Aprakstsfor TD-/LM-S UPM (KIT)
ApstiprinājumsCE
Augstums bez vāciņa [mm]180 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryAll
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN25
Differential pressure primary [bar] [Max]0 bar
Dziļums bez vāciņa [mm]170 mm
Flow primary [m3/h] [Max]2.93 m³/h
HE caurules izmērsDN20/DN25
HE pievienošanas izmērs26,9/33,5 mm
HE savienojuma veidswelded
Izolācijas materiālsPU Hard Foam
Izstrādājumu grupaAccessories DHW
Specifikācija
Vērtība
KategorijaDistributors and pipe sets
KonstrukcijaLoose
Material DescriptionPRI-MODUL_P F. TD-/LM-S UPM (KIT)
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]198 mm
Pakotnes dziļums [mm]376 mm
Pakotnes platums [mm]376 mm
PED kategorija§ 4.3
Platums bez vāciņa [mm]316 mm
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsPrimary module
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Strāva [A] [Max]0.0 A
Turpgaitas temperatūra, ieteicamā [˚C]75 °C
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]90 °C
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars50 Kilogram
Neto svars40 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162748220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm