Accessories DHW, Primary module, VS06 for TD-/LM-S
004U1526
2.93 m³/h, DN20/DN32
004U1526
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Apraksts | VS06 for TD-/LM-S |
| Apstiprinājums | CE |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 240 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | All |
| Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min] | 0.09 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN20/DN32 |
| DH pievienošanas izmērs | 26,9/42,4 mm |
| DH savienojuma veids | welded |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 120 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 2.93 m³/h |
| HE pievienošanas izmērs | 26,9/42,4 mm |
| HE savienojuma veids | welded |
| Izolācijas materiāls | PU Hard Foam |
| Izstrādājumu grupa | Accessories DHW |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kategorija | Distributors and pipe sets |
| Konstrukcija | Loose |
| Material Description | PRI-MODUL_VS06 F. TD-/LM-S |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 25 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 198 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 376 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 376 mm |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Platums bez vāciņa [mm] | 237 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | Primary module |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Strāva [A] [Max] | 0.0 A |
| Turpgaitas temperatūra, ieteicamā [˚C] | 75 °C |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 150 °C |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 50 Kilogram |
| Neto svars | 40 Kilogram |
| Volume | 9 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |