Danfoss logo
Primary module

Accessories DHW, Primary module, V03 for TD-/LM-S

004U1513

1.56 m³/h, DN20/DN15

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
AprakstsV03 for TD-/LM-S
ApstiprinājumsCE
Augstums bez vāciņa [mm]200 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryAll
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN20/DN15
DH pievienošanas izmērs26,9/21,3 mm
DH savienojuma veidswelded
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dziļums bez vāciņa [mm]83 mm
Flow primary [m3/h] [Max]1.56 m³/h
HE pievienošanas izmērs26,9/21,3 mm
HE savienojuma veidswelded
Izolācijas materiālsPU Hard Foam
Izstrādājumu grupaAccessories DHW
Specifikācija
Vērtība
KategorijaDistributors and pipe sets
KonstrukcijaLoose
Material DescriptionPRI-MODUL_V03 F. TD-/LM-S
Nominālais spiediens, primārais [bāri]25 bar
Pakotnes augstums [mm]198 mm
Pakotnes dziļums [mm]376 mm
Pakotnes platums [mm]376 mm
PED kategorija§ 4.3
Platums bez vāciņa [mm]190 mm
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsPrimary module
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Strāva [A] [Max]0.0 A
Turpgaitas temperatūra, ieteicamā [˚C]75 °C
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]90 °C
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars50 Kilogram
Neto svars40 Kilogram
Volume5 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162699461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm