DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed stainless steel, 750 L
161L1325
LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX
161L1325
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Apraksts | LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX tips | XB37M-1-30 |
| DHW kontroles veids | External control |
| DHW kontroliera nosaukums | No Controller |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Izstrādājumu grupa | DHW system |
| Jauda [kW] | 100.0 kW |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Karstā ūdens tvertnes tilpums [l] | 750 L |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | Legiomin® |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1 Kilogram |
| Neto svars | 1 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 2541 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210962 |