Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed stainless steel, 350 L

161L1321

LEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDHW storage & charging
AprakstsLEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX tipsXB37M-1-30
DHW kontroles veidsExternal control
DHW kontroliera nosaukumsNo Controller
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Izstrādājumu grupaDHW system
Jauda [kW]100.0 kW
Specifikācija
Vērtība
Karstā ūdens tvertnes tilpums [l]350 L
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsLegiomin®
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars91 Kilogram
Neto svars91 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1458 Liter
EAN/UPC5715255210924