Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 80 kW, Brazed stainless steel, 350 L

161L1320

LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDHW storage & charging
AprakstsLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX tipsXB37M-1-26
DHW kontroles veidsExternal control
DHW kontroliera nosaukumsNo Controller
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Izstrādājumu grupaDHW system
Jauda [kW]80.0 kW
Specifikācija
Vērtība
Karstā ūdens tvertnes tilpums [l]350 L
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsLegiomin®
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars89 Kilogram
Neto svars89 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1458 Liter
EAN/UPC5715255210900