Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 130 kW, Brazed copper, 750 L

161L1289

LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDHW storage & charging
AprakstsLEGIOMIN-S 750-210-130 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX tipsXB37M-1-40
DHW kontroles veidsExternal control
DHW kontroliera nosaukumsNo Controller
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaDHW system
Specifikācija
Vērtība
Jauda [kW]130.0 kW
Karstā ūdens tvertnes tilpums [l]750 L
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-210-130 v2023
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsLegiomin®
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars152 Kilogram
Neto svars152 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162889978