Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 60 kW, Brazed stainless steel, 350 L

161L1281

LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDHW storage & charging
AprakstsLEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX tipsXB37M-1-18
DHW kontroles veidsExternal control
DHW kontroliera nosaukumsNo Controller
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Izstrādājumu grupaDHW system
Specifikācija
Vērtība
Jauda [kW]60.0 kW
Karstā ūdens tvertnes tilpums [l]350 L
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsLegiomin®
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars88 Kilogram
Neto svars88 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162736487