Modular Metering Unit
267B0049
Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
267B0049
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Apraksts | Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Mērīšanas vienība |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Heating set PV60 DN20 110 MMU |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Modular Metering Unit |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena klase | PN 10 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.5 Kilogram |
| Neto svars | 2 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 20.632 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648244 |