Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0048

Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeMetering unit
AprakstsHeating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaMērīšanas vienība
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionHeating set PV60 DN15 110 MMU
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Product line67
Produkta veidsModular Metering Unit
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 10
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.5 Kilogram
Neto svars2 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume22.096 Liter
EAN/UPC5702424648237