Modular Metering Unit
267B0004
Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
267B0004
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Apraksts | Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [kPa] [Min] | 20 KPa |
| Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Min] | 60 KPa |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Mērīšanas vienība |
| Material Description | Heating set PV60 DN25 130 MMU |
| Meetering | Prepared for energy meter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Modular Metering Unit |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rūpnīcas iestatījums [kPa] | 30 KPa |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| Vārsta izmērs | DN 25 |
| Vārsta korpusa materiāls | Misiņš |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4 Kilogram |
| Neto svars | 3.5 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 16.875 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626914 |